FB-2SP/E présente deux bornes de raccordement destinées à deux dérivations pour les coupleurs d'appareils. Le coupleur d'appareil offre une protection contre les courts-circuits vers le câble principal du bus de terrain. L'alimentation en tension et la communication sont réalisées par le biais du système de connexion sur profilé sur les différents coupleurs d'appareils installés.
FB-2SP/E
-
Coupleurs d'appareils
2316052
Coupleur d'appareils pour Foundation Fieldbus et PROFIBUS PA avec raccordement pour 2 dérivations avec appareils de bus de terrain
Informations détaillées concernant le produit
| Restriction d'utilisation | |
| Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 10,5 V DC ... 32 V DC (via FB-ET/E) |
| Courant max. absorbé | 3,5 mA (marche à vide) |
| Alimentation | |
| Section de conducteur souple | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
| Section de conducteur rigide | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 12 |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Inductance Li | 0 µH |
| Capacité Ci | 0 nF |
| Tension de sortie max. Uo | Ui |
| Courant de sortie max. Io | 50 mA (pour chaque dérivation) |
| Puissance de sortie max. Po | Uo x Io |
| IIC: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | / 60 nF |
| 250 µH | |
| Signal | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Données: Foundation Fieldbus et segment PROFIBUS PA | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé MINICONNEC enfichable pour chaque dérivation |
| Nombre de voies | 2 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Résistance terminale | via FB-ET/E |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section du conducteur AWG max. | 12 |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Tension nominale de sortie | ≤ 32 V (pour chaque dérivation) |
| Intensité de sortie maximale | 45 mA (pour chaque dérivation) |
| Largeur | 17,5 mm |
| Hauteur | 89,7 mm |
| Profondeur | 70,4 mm |
| Coloris | vert |
| Matériau du boîtier | PA 6.6-FR |
| Résistance à la corrosion conforme à ANSI-ISA 71.04-1985 - classe G3 | : |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C (En fonction du réglage de courant assigné) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | < 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (sans condensation) |
| Choc | 15g, 11 ms |
| Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
| Conformité/homologations | |
| Fieldbus Foundation | FF-846 |
| EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6, EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-15 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Données Ex | |
| ATEX | Sira 14ATEX4018X; II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc; Ex nA [ic] IIC T4 Gc, FISCO ic spurs |
| IECEx | IECEx SIR 14.0011X; Ex nA [ic] IIC T4 Gc; Ex nA [ic] IIC T4 Gc, FISCO ic spurs |
| CSA, États-Unis/Canada | Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D Ex nL IIC T4 FNICO, Ex ic IIC T4 FISCO ic Ex nA [nL] IIC T4, Ex nA [ic] IIC T4 Ex nA [nL] IIC T4 FNICO spurs, Ex nA [ic] IIC T4 FISCO ic spurs Class I, Zone 2 AEx nL IIC T4 FNICO, AEx ic IIC T4 FISCO ic AEx nA [nL] IIC T4, AEx nA [ic] IIC T4 AEx nA [nL] IIC T4 FNICO spurs, AEx nA [ic] IIC T4 FISCO ic spurs |
| Normes | |
| Normes/Prescriptions | CEI 60529, CEI 61158-2 |
| NE21 | |
| EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6, EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-15 | |
| FF-846 | |
| Normes / Spécifications | |
| Normes/Prescriptions | Immunité aux oscillations sinusoïdales amorties selon CEI 61000-4-12 |
| Normes / Spécifications | |
| Normes/Prescriptions | Chaleur sèche selon CEI 61131-2 |
| Normes / Spécifications | |
| Normes/Prescriptions | Chaleur humide selon CEI 61131-2 |
| Normes / Spécifications | |
| Normes/Prescriptions | Chocs et vibrations selon EN 61131-2 et EN 50178 |
| Normes/Prescriptions | CEI 61158-2 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | sur rail DIN horizontal NS 35 selon EN 60715 |
| Référence | 2316052 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNC144 |
| Product key | DNC144 |
| GTIN | 4055626000916 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 109,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 109,4 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | US |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 724f47d3-7afe-4999-b8ff-fb5a9ec1cbc1 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem