Le système de transmission FO PSI-MOS-DNET... permet à l'utilisateur de DeviceNet™ et CANopen® une mise en réseau simple et fiable grâce à des fibres optiques. Même les courts-circuits sur les câbles de bus sont confinés au segment de potentiel concerné. Cela se traduit par un accroissement de la disponibilité de vos installations et une plus grande souplesse dans la conception de l'architecture du bus. L'utilisation de la technologie FO permet des câbles de dérivation, des structures en étoile et des arborescences. Les appareils modulaires de la série PSI-MOS-DNET/FO... permettent une extension du réseau indépendante du débit de données grâce à des fonctionnalités avancées.
PSI-MOS-DNET/FO 850 T
-
Convertisseurs fibre optique
2313986
Convertisseur FO avec diagnostic optique intégré, pour DeviceNet™, CAN, CANopen® jusqu'à 1000 MBit/s, coupleur en T, interfaces : 1 x CAN, 1 x alarme, 2 x FO (B-FOC), 850 nm, pour PCF-/fibre de verre (multimode)
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Restriction d'utilisation | |
| Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
| Gamme de produits | PSI-MOS |
| MTTF | 543 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
| 247 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
| 102 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
| MTBF | 400 Années (Telcordia-Standard, température 25 °C, cycle de travail 21% (5 jours par semaine, 8 heures par jour)) |
| 64 Années (Telcordia-Standard, température 40 ℃, cycle de travail 34,25 % (5 jours par semaine, 12 heures par jour)) |
| Isolation galvanique | VCC // CAN |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 3,6 W |
| Tension d'essai interface de données/alimentation | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 11 V DC ... 30 V DC (via bloc de jonction à vis enfichable MINICONNEC) |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
| Courant absorbé typique | 180 mA (24 V DC) |
| Courant max. absorbé | ≤ 2 A (Pour le fonctionnement dans un poste de liaison, via le connecteur de bus sur rail DIN) |
| Fonction | |
| Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : VCC (tension d'alimentation), NET (état Mod/Net), FO Signal (qualité signal FO), ERR (rupture FO) |
| Commutation | |
| Dénomination sortie | Sortie à relais |
| Nombre de sorties | 1 |
| Type de contact | Contact NO |
| Tension de commutation minimale | 11 V DC |
| Tension de commutation maximale | 30 V DC |
| Alimentation | |
| Couple de serrage | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Distorsion des bits en entrée | ± 35 % (admissible) |
| Distorsion des bits, en sortie | < 6,25 % |
| Signal | CAN |
| CANopen® | |
| DeviceNet™ | |
| Données: optique fibre optique | |
| Nombre de voies | 2 |
| Puissance d'émission minimale | -17,6 dBm (50/125 µm) |
| -14,6 dBm (62,5/125 µm) | |
| -4 dBm (200/230 µm) | |
| Protocole de transmission | Transparent au protocole vers interface CAN |
| Type de raccordement | B-FOC (ST®) |
| Longueur d'onde | 850 nm |
| Sensibilité minimale du récepteur | -29 dBm (50/125 µm) |
| -29 dBm (62,5/125 µm) | |
| -28,1 dBm (200/230 µm) | |
| Support de transmission | Fibre PCF |
| Fibre de verre multimode | |
| Données: Interface CAN conforme à ISO/IS 11898 pour DeviceNet™, CAN, CANopen® | |
| Vitesse de transmission | ≤ 1 MBit/s (configuration via le DIP switch) |
| Type de raccordement | Borne à vis enfichable MINICONNEC |
| Nombre de voies | 2 (CAN_High / CAN_Low) |
| Couple de serrage | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Distance de transmission | ≤ 5000 m (en fonction du débit des données et du protocole utilisé) |
| Nombre d'abonnés au bus | ≤ 64 (par segment de potentiel) |
| ≤ 63 (DeviceNet™, adressable logiquement) | |
| ≤ 128 (CANopen®, adressable logiquement) | |
| Résistance terminale | 124 Ω (connectable et intégré) |
| Point de connexion unifilaire rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Point de connexion unifilaire souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG souple max. | 14 |
| Section de conducteur souple AWG min. | 24 |
| Point de connexion unifilaire rigide AWG maxi | 14 |
| Point de connexion unifilaire rigide AWG mini | 24 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Support de transmission | Paire torsadée à deux fils, blindé |
| Procédé de transmission | CSMA/CA |
| Format de données/détrompage | Bourrage de bit, NRZ |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 35 mm |
| Hauteur | 102 mm |
| Profondeur | 119 mm |
| Couleur (Boîtiers) | vert (RAL 6021) |
| Matériau (Boîtier) | PA 6.6-FR |
| Câble fibre optique | |
| Types de fibres | 200/230 µm |
| 50/125 µm | |
| 62,5/125 µm | |
| Fibre PCF | |
| Fibre de verre | |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | Vibration (service): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h en direction XYZ |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | Choc (fonctionnement): 15g, durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 30 % ... 95 % (pas de condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| ATEX | |
| Repérage | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | PxCIF10ATEX2313986X |
| Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | 508 Listed |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Construction navale | |
| Repérage | DNV GL |
| Données de construction navale | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Vibration | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 55011 |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | ± 6 kV |
| Décharge dans l'air | ± 8 kV |
| Remarque | Critère B |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Intensité champ | 10 V/m |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | ± 2 kV |
| Signal | ± 2 kV |
| Remarque | Critère B |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Entrée | ± 0,5 kV |
| Signal | ± 1 kV |
| Remarque | Critère B |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | EN 55011 |
| Remarque | Classe A, domaine d'application : industrie |
| Critères | |
| Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
| Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
| Exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | VDMA 24364:2018-05 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Le produit est encliquetable sur tous les rails DIN de 35 mm conformes à la norme EN/CEI 60715. |
| Type de rail DIN utilisable | Rail DIN : 35 mm |
| Référence | 2313986 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNC213 |
| Product key | DNC213 |
| GTIN | 4046356513814 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 265,2 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 245 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223323 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ca07123c-8135-4f24-ae08-9a143799ec37 |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 20,297 kg CO2e |
Produits compatibles
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 E - Convertisseurs fibre optique 2313999
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Câble fibre optique 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Câble fibre optique 2799445
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Câble fibre optique 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Câble fibre optique 2799432
-
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - Outil d'équipement 2708465
-
PSM-FO-POWERMETER - Appareil de mesure 2799539
-
FOC-ADAPTER:ST/ST-MM - Prolongateur FO 1208099
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis 1205037
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - Connecteur pour fibres optiques 2708481
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Connecteur de bus sur rail DIN 2713645
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Câble FO 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Câble FO 1115587
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Câble de jonction FO 1146499
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Câble de jonction FO 1146508
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Câble de jonction FO 1146501
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Câble de jonction FO 1146509
-
SAC-5P-920/... - Câble système de bus 1511504
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - Connecteurs de bus D-SUB 2902322
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 - Connecteurs de bus D-SUB 2902323
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - Connecteurs de bus D-SUB 2902324
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/M12 - Connecteurs de bus D-SUB 2902325
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - Connecteurs de bus D-SUB 2902326
-
SUBCON-PLUS-CAN - Connecteurs de bus D-SUB 2744694
-
SUBCON-PLUS-CAN/PG - Connecteurs de bus D-SUB 2708119
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX - Connecteurs de bus D-SUB 2306566
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - Câble de jonction FO 1402191
Avantages
Débits de données jusqu'à 1 Mbit/s
Commutation de la tension d'alimentation et des signaux de données par les connecteurs de bus sur rail DIN
Combinaison modulaire possible avec les convertisseurs fibre optique PSI-MOS sur le connecteur sur profilé
Détection automatique ou réglage fixe du débit de données par DIP switch
Diagnostic visuel intégré pour une surveillance permanente des lignes en fibre optique
Isolation galavanique de haute qualité entre toutes les interfaces (DeviceNet // ports FO // alimentation // connecteur de profilé)
Raccordements enfichables sur le bloc de jonction à vis MINICONNEC
Possibilité d'alimentation en tension redondante par l'alimentation de courant système en option
Contact de commutation libre de potentiel pour les alertes à action avancée sur les lignes en FO critiques
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem