Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - Connecteur pour fibres optiques
2313782

Connecteur pour fibres optiques, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 4, MM, matériau: Plastique, sortie du câble: droit

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles




Avantages

Adapté à une confection ou à une réparation facile et rapide sur le terrain
Utilisation flexible grâce à des connecteurs réutilisables
Excellentes propriétés de transmission
Parfaitement adapté aux fibres à gradient d'indice (GI) PCF
Design robuste grâce au modèle d'enfichage B-FOC
Sans coller ni polir