PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL
-
Modem
2313669
Dispositif d'extension SHDSL industriel pour interfaces série RS-232/422/485, structures point-à-point et linéaires, transmission en série des données jusqu'à 2 000 kBit/s sur des câbles opérationnels, diagnostic via USB et LED, deux sorties d'alarmes configurables
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Restriction d'utilisation | |
| Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
| MTTF | 693 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
| 301 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
| 121 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 100 %) | |
| MTBF | 1004 Années (Telcordia-Standard, température 25 °C, cycle de travail 21% (5 jours par semaine, 8 heures par jour)) |
| 199 Années (Telcordia-Standard, température 40 ℃, cycle de travail 34,25 % (5 jours par semaine, 12 heures par jour)) |
| Isolation galvanique | VCC, RS-232 // RS-422, RS-485 // DSL (A) // DSL (B) // FE |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4,32 W |
| Type de réseau | Liaison dédiée |
| Tension d'essai interface de données/alimentation | 500 V AC (Selon EN/CEI 60079-7) |
| 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) | |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 30 V DC (via bloc de jonction à vis enfichable MINICONNEC) |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V DC ±5 % (alternative ou redondante, par contact sur le bus fond de panier et alimentation système) |
| 5 V DC (configuration uniquement, via Mini USB de type B) | |
| Courant absorbé typique | < 180 mA (24 V DC) |
| Courant max. absorbé | ≤ 2 A (Pour le fonctionnement dans un poste de liaison, via le connecteur de bus sur rail DIN) |
| Fonction | |
| Management | Logiciel convivial : configuration guidée, contrôle de plausibilité, fonctions de diagnostic, journal |
| Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : VCC (tension d'alimentation), RD/TD (circulation des données série), ERR (dysfonctionnements), TERM (résistance de terminaison activée), RS-232 (RS-232 activé) 2x LINK, 2x STAT (circulation des données DSL port A et port B), DIAG (messages de diagnostic) |
| Signal | |
| Dénomination sortie | Sortie TOR |
| Nombre de sorties | 2 |
| Signal de sortie tension | 18 V DC ... 30 V DC (En fonction de la tension de service) |
| Signal de sortie courant | ≤ 150 mA (Protection contre les courts-circuits) |
| Alimentation | |
| Type de raccordement | Borne à vis enfichable MINICONNEC |
| Couple de serrage | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Signal | RS-232 |
| RS-422 | |
| RS-485 | |
| Modbus | |
| Données: Interface RS-232, selon ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Débit série | 0,11 / 0,3 / 1,2 / 2,4 / 4,8 / 9,6 / 19,2 / 38,4 / 57,6 / 115,2 / 230,4 kbit/s, NRZ |
| Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB 9 |
| Distance de transmission | max. 15 m |
| Résistance terminale | 390 Ω - 180 Ω - 390 Ω (commutable) |
| Contrôle du flux de données / protocoles | Établissement de liaison logicielle, Xon/Xoff, établissement de liaison matérielle (RTS/CTS), compatible 3946 R, Modbus (RTU/ASCII), transparent pour protocole - prise en charge d'autres protocoles |
| Données: Interface SHDSL selon ITU-T G.991.2.bis | |
| Débit série | Fonctionnement à 4 fils : 64 kbits/s ... 30 Mbits/s |
| Fonctionnement à 2 fils : 32 kbits/s ... 15,3 Mbits/s | |
| Type de raccordement | Borne à vis enfichable à 2 x 2 pôles MINICONNEC |
| Couple de serrage | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Distance de transmission | ≤ 20 km (en fonction du débit de données et de la section des câbles) |
| Point de connexion unifilaire rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Point de connexion unifilaire souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG souple max. | 14 |
| Section de conducteur souple AWG min. | 24 |
| Point de connexion unifilaire rigide AWG maxi | 14 |
| Point de connexion unifilaire rigide AWG mini | 24 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Données: USB 2.0 | |
| Type de raccordement | Mini USB type B, 5 pôles |
| Distance de transmission | < 5 m (uniquement pour configuration et diagnostic) |
| Données: Interface RS-422, selon UIT-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 | |
| Débit série | 1,2 / 2,4 / 4,8 / 7,0 / 9,6 / 19,2 / 38,4 / 57,6 / 75 / 93,75 / 115,2 / 136 / 187,5 / 375 / 500 / 1 500 / 2 000 kbit/s, NRZ |
| Type de raccordement | Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie vissée |
| Distance de transmission | ≤ 1200 m |
| Résistance terminale | 390 Ω - 180 Ω - 390 Ω (commutable) |
| Format de données/détrompage | UART/NRZ asynchrone en série, 7/8 bits de données, 1/2 bit d'arrêt, 1 bit de parté (pair, impair, marquage, espace, aucun), longueur de signes 9/10/11 bits |
| Contrôle du flux de données / protocoles | auto-contrôlé // Modbus RTU/ASCII |
| Données: Interface RS-485, selon EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485, 2 fils | |
| Débit série | 1,2 / 2,4 / 4,8 / 7,0 / 9,6 / 19,2 / 38,4 / 57,6 / 75 / 93,75 / 115,2 / 136 / 187,5 / 375 / 500 / 1 500 / 2 000 kbit/s, NRZ |
| Type de raccordement | Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie vissée |
| Distance de transmission | ≤ 1200 m |
| Résistance terminale | 390 Ω - 180 Ω - 390 Ω (commutable) |
| Format de données/détrompage | UART/NRZ série asynchrone, 7/8 données, 1/2 stop, 1 parité, longueur des caractères 10/11 bits |
| Protocoles supportés | transparent, protocole 3964R compris |
| Contrôle du flux de données / protocoles | auto-contrôlé // Modbus RTU/ASCII |
| Largeur | 35 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Couleur (Boîtiers) | vert (RAL 6021) |
| Matériau (Boîtier) | PA 6.6-FR |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | Vibration (service): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h en direction XYZ |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | Choc (fonctionnement): 15g, durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C (isolation (écart de 40 mm à droite et à gauche), aucune alimentation d'autres modules via l'appareil) |
| -20 °C ... 55 °C (juxtaposition sans espace et faible puissance dissipée sur les modules juxtaposés) | |
| -20 °C ... 50 °C (juxtaposé sans espace) | |
| -20 °C ... 45 °C (isolation sans espace, aucune alimentation d'autres modules via l'appareil, 1,5 A) | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| ATEX | |
| Repérage | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificat | PxCIF11ATEX2313643X |
| Remarque | Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation. |
| UKEX | |
| Repérage | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificat | PxCIMA22UKEX2313643X |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | 508 Listed |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 55011 |
| Normes/Prescriptions | EN 50121-4 |
| Désignation de la norme | Applications ferroviaires – Compatibilité électromagnétique - Partie 4 : Émission et immunité des appareils de signalisation et de télécommunication |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Le produit est encliquetable sur tous les rails DIN de 35 mm conformes à la norme EN 60715. |
| Type de rail DIN utilisable | Rail DIN : 35 mm |
| Référence | 2313669 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNC441 |
| Product key | DNC441 |
| GTIN | 4046356509220 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 353,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 339,4 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
| ECLASS-15.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 289e5825-9e7b-46c3-ab9a-6b494bf7e3b7 |
Produits compatibles
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Connecteur de bus sur rail DIN 2713645
-
DT-TELE-SHDSL - Parafoudre 2801593
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - Câble USB 2986135
-
SUBCON 9/M-SH - Connecteurs de bus D-SUB 2761509
-
SCC 10-NS35 - Bloc de jonction de blindage 1019440
Avantages
Distances jusqu'à 20 km
RS-232, jusqu'à 230,4 kbit/s
RS-422, jusqu'à 2000 kbit/s
RS-485, jusqu'à 2000 kbit/s
Procédure de modulation stable (SHDSL)
2 sorties TOR pour l'alarme des automates externes
Configuration simple
Pour lignes propres d'exploitation
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem