ELR 3- 24DC/500AC- 2
-
Contacteur à semi-conducteurs
2297196
Protection à semi-conducteurs triphasée avec entrée 24 V DC, courant de sortie 2 A, commutateur à tension nulle, en option avec thermocouple
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Fusible thermique en option
Périodes de commutation stables et courtes
Connexion sans interférence et sans usure
Longue durée de vie
Circuit de protection intégré
Fréquence de commutation élevée