PLC-VT/ACT/LA - Blocs de jonction simple
2296867

Bloc de jonction traversant VARIOFACE (raccordement vissé 3 conducteurs), pour séries d'actionneurs PLC-INTERFACE, avec voyant lumineux 24 V DC

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Peut être combiné avec la série d'actionneurs PLC-INTERFACE
LED en option
Chemin de signal avec deux niveaux de potentiel supplémentaires à équiper librement (raccordement à 3 conducteurs)