PLC-VT/LA - Blocs de jonction simple
2296854

Bloc de jonction traversant VARIOFACE (raccordement visse 2 conducteurs), pour séries universelles PLC-INTERFACE, avec voyant lumineux 24 V DC

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Peut être combiné avec la série universelle PLC-INTERFACE
LED en option
Chemin de signal avec un niveau de potentiel supplémentaire à équiper librement (raccordement à 2 conducteurs)