UM 45-D15SUB/B/ZFKDS
-
Module interface
2293679
Module VARIOFACE, connexion à ressort, avec connecteur femelle Sub-D, se monte sur profilé NS 35/7,5, 15 pôles
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module de transmission |
| Nombre de pôles | 15 |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Isolant | Isolation fonctionnelle |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension de service (AC) | ≤ 30 V AC |
| Tension de service (DC) | ≤ 60 V DC |
| Courant (par branche) | ≤ 2,5 A |
| Courant (Courant total) | ≤ 37,5 A |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Tension d'isolement assignée | 125 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 1,2 kV (1,2 / 50 μs) |
| Raccordement 1 (niveau de commande) | |
| Connexion selon la norme | CEI 60807-2 |
| Type de raccordement | Connecteur femelle D-SUB |
| Filetage vis | UNC 4-40 |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 15 |
| Cycles d'enfichage | > 500 |
| Pas | 2,74 mm |
| Raccordement 2 (niveau terrain) | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Longueur à dénuder | 7,5 mm |
| Nombre de pôles | 16 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| Pas | 5,08 mm |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 64 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Profondeur | 49,56 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Type d'isolant boîtier | PVC |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection (Module) | IP20 |
| Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificat | Conformité UKCA |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | EN IEC 60664-1 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 2293679 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK21A2 |
| Product key | DK21A2 |
| GTIN | 4017918120573 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 87,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 58,84 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
CABLE D-SUB-S/.../.../... - Câble 2302340
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Câble 2302434
-
CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Câble 2302052
-
CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S - Câble 2302065
-
CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S - Câble 2302078
-
CABLE-D15SUB/B/S/200/KONFEK/S - Câble 2302081
-
CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S - Câble 2302094
-
CABLE-D15SUB/B/S/400/KONFEK/S - Câble 2302104
-
CABLE-D15SUB/B/S/600/KONFEK/S - Câble 2302117
-
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Câble 1066600
-
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Câble 1066602
-
CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Câble 1066603
-
CABLE-D15SUB-B-S-HF-S/... - Câble 1075565
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Câble 2926438
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Câble 2926441
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Câble 2926454
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Câble 2926467
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Câble 2926470
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Câble 2926483
-
CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Câble 2926496
-
CABLE-D-15SUB-M-OE-0,25-S/... - Câble 2900910
Avantages
9 pôles ... 50 pôles
Connectique à ressort
Selon CEI˽60807-2
Liaison 1:1
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem