DFLK-D50 SUB/S - Module interface
2291286

Le module d'exécution VARIOFACE réalise une liaison 1:1 entre des blocs de jonction à vis enfichables et un connecteur mâle D-SUB miniature (50 pôles). Aucune dérivation à la masse distincte n'est disponible.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

9 pôles ... 50 pôles
9-˽...˽37 pôles : masse distincte
50 pôles : pas de masse
Selon CEI˽60807-2
Raccordement vissé
Liaison 1:1
D-SUB, filetage 4-40 UNC