FLKM-D25 SUB/B/LA
-
Module interface
2281694
Module VARIOFACE, connexion vissée, avec connecteur femelle Sub-D, se monte sur profilé NS 35/7,5 ou NS 32, avec voyant, 25 pôles
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | VARIOFACE |
| Nombre de pôles | 25 |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Isolant | Isolation fonctionnelle |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension de service (DC) | 24 V DC |
| Plage de tension de service | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Courant (par branche) | ≤ 2,5 A |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Tension d'isolement assignée | 50 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Raccordement 1 (niveau de commande) | |
| Connexion selon la norme | CEI 60807-2 |
| Type de raccordement | Connecteur femelle D-SUB |
| Filetage vis | UNC 4-40 |
| Nombre de pôles | 25 |
| Cycles d'enfichage | > 500 |
| Pas | 2,77 mm |
| Raccordement 2 (niveau terrain) | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Nombre de pôles | 28 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de câble rigide (2 conducteurs de même section) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
| Section de câble flexible (2 conducteurs de même section) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
| 0,5 mm² ... 0,5 mm² (Embout et cône d'entrée isolant TWIN) | |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Pas | 5,08 mm |
| Affichage d'état | LED (jaune) |
| Présence d'un affichage d'état | oui |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 90 mm |
| Hauteur | 77 mm |
| Profondeur | 57,47 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Type d'isolant boîtier | Polyamide 6 vert |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection (Module) | IP00 |
| Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | EN IEC 60664-1 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 2281694 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK2182 |
| Product key | DK2182 |
| GTIN | 4017918054946 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 184,1 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 161,88 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Câble 2302434
-
CABLE-D25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Câble 2302120
-
CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S - Câble 2302133
-
CABLE-D25SUB/B/S/150/KONFEK/S - Câble 2302146
-
CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S - Câble 2302159
-
CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S - Câble 2302162
-
CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S - Câble 2302175
-
CABLE-D25SUB/B/S/600/KONFEK/S - Câble 2302188
-
CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Câble 1066665
-
CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Câble 1066666
-
CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Câble 1066667
-
CABLE-D25SUB-B-S-HF-S/... - Câble 1075559
-
CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Câble 2926506
-
CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Câble 2926519
-
CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Câble 2926522
-
CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Câble 2926535
-
CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Câble 2926548
-
CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Câble 2926551
-
CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Câble 2926564
-
CABLE-D-25SUB-M-OE-0,25-S/... - Câble 2900911
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem