BC 35,6 BS U22 GY 7045
-
Bouchon
2202268
Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880, Bouchons pour points de connexion non équipés (U22), largeur: 35,6 mm, hauteur: 29,78 mm, profondeur: 22,35 mm, coloris: télégris 1 (similaire à RAL 7045)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Montage aisé, sans outil
Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94