UM 108-PROFIL L17,45CM GN - Profilé
2202145

Boîtier pour profilé extrudé, Verrouillage avec les éléments latéraux, verrouillage avec le socle, Profil de base, largeur du profilé (intérieure): 122,6 mm, largeur du profilé (extérieure): 107,5 mm, longueur: 174,5 mm, profondeur: 21,5 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Montage facile
Formes et dimensions flexibles
Solution économique grâce au nombre réduit d'éléments du boîtier