ME 12,5 OT-MSTBO GY
-
Partie supérieure du boîtier
2201583
Boîtier électronique sur rail DIN, Partie supérieure du boîtier pour connecteurs avec embase, largeur: 12,6 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 45,85 mm, coloris: gris (similaire à RAL 7042)
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
| Instructions de montage | Veuillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement. |
| Type de boîtier | Boîtier électronique sur rail DIN |
| Série de boîtiers | ME |
| Gamme de produits | ME 12,5.. |
| Nombre de pôles maximum | 12 (pas: 3,5 mm) |
| 8 (pas: 5 mm) | |
| Nombre de rangées | 2 |
| Nombre (Ouvertures de raccordement) | 4 |
| Ouverture de ventilation disponible | non |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 12,6 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 45,85 mm |
| Profondeur à partir de la surface d'appui de la partie inférieure | 38,5 mm |
| Conception de circuits imprimés | |
| Épaisseur du C.I. | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Couleur (Partie supérieure du boîtier) | gris (RAL 7042) |
| Matériau Partie supérieure du boîtier | PA |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| IRC selon CEI 60112 | 600 |
| Qualité de surface | non traité |
| Essai de résistance aux vibrations | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
| Vitesse de balayage | 1 octave/min |
| Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Accélération | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
| Essai au fil incandescent | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Température | 850 °C |
| Temps d'action | 30 s |
| Résistance à la chaleur/essai à la bille | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Température | 125 °C |
| Durée du contrôle | 1 h |
| Force | 20 N |
| Résistance mécanique/tambour à rouleaux | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Hauteur de chute | 50 cm |
| Fréquence | 10 |
| Chocs | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
| Accélération | 15g |
| Durée des chocs | 11 ms |
| Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
| Indice de protection (code IP) | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Conditions ambiantes | |
| Code IP max. à atteindre | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 80 % |
| Nombre de supports de circuits imprimés | 1 |
| Type de fixation de circuits imprimés | Insertion |
| Epaisseur du C.I. | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Type de montage | Verrouillage sur la partie inférieure du boîtier |
| Type de conditionnement | emballé dans un carton |
| Type de reconditionnement | Carton |
| Référence | 2201583 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 100 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | ACHAAD |
| Product key | ACHAAD |
| GTIN | 4046356868921 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 9,96 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 9,96 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
MCO 1,5/ 3-G1L-3,5 KMGY - Embase de circuit imprimé 2278319
-
MCO 1,5/ 3-G1R-3,5 KMGY - Embase de circuit imprimé 2278322
-
MC 1,5/ 3-ST-3,5 GY7035 - Connecteur mâle pour C.I. 1769061
-
MSTBO 2,5/ 2-G1PL BK - Embase de circuit imprimé 2200490
-
MSTBO 2,5/ 2-G1PL GY7035 - Embase de circuit imprimé 2200330
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L THRR32 BK - Embase de circuit imprimé 2200251
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R THRR32 BK - Embase de circuit imprimé 2200252
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R KMGY - Embase de circuit imprimé 2854791
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R - Embase de circuit imprimé 1861044
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L KMGY - Embase de circuit imprimé 2854788
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L - Embase de circuit imprimé 1861057
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L YE - Embase de circuit imprimé 2200357
-
MSTBO 2,5/ 2-G1PR GY7035 - Embase de circuit imprimé 2200331
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L BK VPE500 - Embase de circuit imprimé 2201390
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R BUGY - Embase de circuit imprimé 2854283
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L GY - Embase de circuit imprimé 2200238
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R YE - Embase de circuit imprimé 2200363
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R BK VPE500 - Embase de circuit imprimé 2201391
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L BU - Embase de circuit imprimé 2735632
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R BU - Embase de circuit imprimé 2854296
-
MSTBO 2,5/ 2-G1R BK - Embase de circuit imprimé 2908964
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L RD - Embase de circuit imprimé 1945643
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L BK - Embase de circuit imprimé 2908951
-
MSTBO 2,5/ 2-G1L BUGY - Embase de circuit imprimé 2853132
-
PSPT 2,5/ 2-ST BU - Connecteur pour C.I. 2203510
-
PSPT 2,5/ 2-ST KMGY - Connecteur pour C.I. 2202346
-
PSPT 2,5/ 2-ST YE - Connecteur pour C.I. 2203438
-
PSPT 2,5/ 2-ST BK - Connecteur pour C.I. 2203509
-
PSPT 2,5/ 2-ST GY - Connecteur pour C.I. 2203437
-
MSTBT 2,5 HC/ 2-STP BK - Connecteur pour C.I. 2200484
-
MSTBT 2,5 HC/ 2-STP GY7035 - Connecteur pour C.I. 2200334
-
ME B-12,5 MSTBO KMGY - Bouchon 2854801
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Fibre optique 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Fibre optique 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Fibre optique 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Fibre optique 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Fibre optique 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Fibre optique 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Fibre optique 2202319
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Fibre optique 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Fibre optique 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Fibre optique 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Fibre optique 1071314
-
ME-SAS - Collier de raccordement du blindage 2853899
-
ME-SAS MINI - Collier de raccordement du blindage 2200456
Avantages
Montage sans outil
Disponible dans des pas compris entre 12,5 mmˆ... 90 mm, extensible de manière modulaire
Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN
En option avec connecteur de bus intégré ou à monter sur rail DIN
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem