UM-ALU 4 AU45 L42,5 - Capot profilé
2200954

Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Capot profilé, largeur: 45,6 mm, largeur du profilé (intérieure): 42 mm, largeur du profilé (extérieure): 45,6 mm, longueur: 42,5 mm, profondeur: 28,1 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Profilé extrudé en aluminium
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN
Disponible avec des longueurs de 42,5 à 990 mm, découpe au choix en option
Disponible avec des largeurs de 75 et 105 mm
Protection CEM