HC-ALU 6-100,5 COVER GY
-
Flasque d'extrémité
2200901
Boîtier en profilé, Montage vissé, Couvercle d'extrémité, avec vis et joint pour largeur de profilé (intérieur) 100,5 mm, largeur: 124,4 mm, longueur: 15 mm, profondeur: 100,5 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Profilé extrudé en aluminium
Disponible avec des longueurs de 100 à 1000 mm, découpe au choix en option
Disponible avec des largeurs de 53,5 mm et 161 mm
Indices de protection jusqu'à IP65
Utilisation possible comme boîtier portatif ou mural
Joints CEM disponibles en option