ME B-12,5 FKDSO KMGY
-
Bouchon
2200565
Boîtier électronique sur rail DIN, Bouchons pour points de connexion non équipés (FKDSO), largeur: 11,1 mm, hauteur: 16,9 mm, profondeur: 11,85 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Montage aisé, sans outil
Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94