UM-PRO LID-73 BK
-
Elément latéral
2200173
Boîtier pour profilé extrudé, Verrouillage, Élément latéral pour capot profilé en U, largeur: 10,35 mm, hauteur: 78,49 mm, profondeur: 68,95 mm
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Longueur du boîtier découpée au millimètre près
Format ouvert permettant l'intégration facile des composants électroniques de grande taille
Résistance à la chaleur UM-PRO en polyamide, avec homologation UL jusqu'à 100 °C
Grande facilité de montage des appareils grâce au montage à clipser (assemblage des éléments latéraux sans outil)
Grande flexibilité grâce à des capots de protection positionnables au choix