ST 4-PCBV/ 4-G-6,2
-
Embase de circuit imprimé
1980721
Coupleur ST-COMBI, enfichable à la verticale du C.I., pas : 6,2 mm, pôles : 4
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | ST 4-PCBV/..-G |
| Ligne de produits | COMBICON Connectors M |
| Nombre de pôles | 4 |
| Pas | 6,2 mm |
| Nombre de rangées | 1 |
| Type de fixation | sans |
| Tracé brochage | Brochage W en forme de Z |
| Nombre de picots par potentiel | 2 |
| Propriétés | |
| Intensité nominale IN | 26 A |
| Tension nominale UN | 1000 V |
| Résistance de contact | 0,7 mΩ |
| Tension de référence (III/3) | 800 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 8 kV |
| Tension assignée (III/2) | 1000 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée (III/2) | 8 kV |
| Tension de référence (II/2) | 1000 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 6 kV |
| Type de montage | Soudage à la vague |
| Tracé brochage | Brochage W en forme de Z |
| Indication de matériau - contact | |
| Remarque | Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Matériau de contact | Alliage de Cu |
| Qualité de surface | étamage galvanique |
| Surface métallique zone de contact (couche supérieure) | Etain (4 - 8 µm Sn) |
| Surface métallique zone de soudage (couche supérieure) | Etain (4 - 8 µm Sn) |
| Indication de matériau - boîtier | |
| Coloris (Boîtiers) | gris (7042) |
| Matériau isolant | PA |
| Groupe d'isolant | I |
| IRC selon CEI 60112 | 600 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Indice d'inflammabilité au fil incandescent GWFI selon EN 60695-2-12 | 850 |
| Température d'ignition au fil incandescent GWIT selon EN 60695-2-13 | 775 |
| Température des essais de pression à bille selon la norme EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Remarque relative à l'application | Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puissance de commutation (COC), conformément à la norme DIN EN 61984. Quand ils sont utilisés correctement, ils ne doivent pas être enfichés ni déconnectés s'ils sont sous charge ou sous tension. |
| Dessin coté |
|
| Pas | 6,2 mm |
| Largeur [w] | 26,85 mm |
| Hauteur [h] | 28,6 mm |
| Longueur [l] | 25,95 mm |
| Hauteur de montage | 25,1 mm |
| Longueur du picot de soudage [P] | 3,5 mm |
| Dimensions des picots | 1,21,3 mm |
| Conception de circuits imprimés | |
| Diamètre de perçage | 2 mm |
| Contrôle visuel | |
| Spécification de contrôle | DIN CEI 60512-2:1994-05 |
| Résultat | Essai réussi |
| Contrôle des dimensions | |
| Spécification de contrôle | DIN CEI 60512-2:1994-05 |
| Résultat | Essai réussi |
| Résistance des inscriptions | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Résultat | Essai réussi |
| Polarisation et détrompage | |
| Spécification de contrôle | DIN CEI 60512-7:1994-05 (caractère unique) |
| Résultat | Essai réussi |
| Utilisation des porte-contacts | |
| Spécification de contrôle | DIN CEI 60512-8:1994-05 |
| Porte-contacts utilisé Exigence >20 N |
Essai réussi |
| Forces d'enfichage et de retrait | |
| Résultat | Essai réussi |
| Nombre de cycles | 50 |
| Force d'enfichage par pôle env. | 8 N |
| Force de retrait par pôle env. | 6 N |
| Essai thermique | Groupe d'essais C | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Nombre de pôles testé | 12 |
| Résistance d'isolement | |
| Spécification de contrôle | DIN CEI 60512-2:1994-05 |
| Résistance d'isolement pôles voisins | 1012 Ω |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Groupe d'isolant | I |
| Résistance aux courants de fuite (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Tension d'isolement assignée (III/3) | 800 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 8 kV |
| valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/3) | 8 mm |
| valeur minimale de la ligne de fuite (III/3) | 10 mm |
| Tension d'isolement assignée (III/2) | 1000 V |
| Tension de choc assignée (III/2) | 8 kV |
| valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/2) | 8 mm |
| valeur minimale de la ligne de fuite (III/2) | 8 mm |
| Tension d'isolement assignée (II/2) | 1000 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 6 kV |
| valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (II/2) | 5,5 mm |
| valeur minimale de la ligne de fuite (II/2) | 5,5 mm |
| Essai de résistance aux vibrations | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
| Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
| Vitesse de balayage | 1 octave/min |
| Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Accélération | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
| Essai de durée de vie | |
| Spécification de contrôle | DIN IEC 60512-5:1994-05 |
| Tension de tenue aux chocs au niveau de la mer | 9,8 kV |
| Résistance de passage R1 | 0,7 mΩ |
| Résistance de passage R2 | 1 mΩ |
| Nombre de cycles d'enfichage | 50 |
| Contrôle climatique | |
| Spécification de contrôle | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| Sensibilité à la corrosion | KFW 0,2 S/1 cycle |
| Sensibilité à la chaleur | 100 °C/168 h |
| Tension de tenue aux courants alternatifs | 4,26 kV |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C (en fonction de la courbe de derating) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Type de conditionnement | emballé dans un carton |
| Référence | 1980721 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Clé de vente | AACSOB |
| Product key | AACSOB |
| GTIN | 4017918972394 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 11,278 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 10,391 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460201 |
| ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Des solutions enfichables peuvent être réalisées de façon continue du profilé à l'appareil avec le même connecteur
Le pas de l'embase est défini en fonction du connecteur COMBI
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem