MCD 0,5/12-G1-2,5 HT BK - Embase de circuit imprimé
1955141

Embase de circuit imprimé, section nominale: 0,5 mm2, coloris: noir, intensité nominale: 4 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 24, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 12, nombre de connexions: 24, gamme d'articles: MCD 0,5/..-G1-HT, pas: 2,5 mm, montage: Soudage THR / Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,8 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON FK-MC 0,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Composant standard en plastique résistant à de hautes températures, convient au processus de refusion. Vous trouverez des informations destinées aux utilisateurs et des recommandations concernant le procédé de soudage par refusion sous : "Téléchargements"

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Conçue pour les procédés de soudage TMS
Le raccordement du conducteur sur plusieurs niveaux permet une augmentation de la densité de contacts