cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 30 - 12 | ||||
| C | ||||
| 30 - 12 | ||||
| F | ||||
| 30 - 12 | ||||
| D | ||||
| 30 - 12 | ||||
Bloc de jonction pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er étage, section : 0,2 mm2 - 2,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: vert/jaune
| Type de produit | Bloc de jonction pour conducteur de protection |
| Gamme de produits | UK |
| Nombre de connexions | 3 |
| Nombre de rangées | 2 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,77 W |
| Nombre de raccordements par étage | 3 |
| Section nominale | 2,5 mm² |
| 1er étage | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M3 |
| Remarque | Respecter l'intensité admissible des profilés. |
| Couple de serrage | 0,5 ... 0,6 Nm |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-2 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG | 24 ... 14 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 14 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| Section avec pont d'insertion rigide | 4 mm² |
| Section avec pont d'insertion souple | 4 mm² |
| Largeur | 5,2 mm |
| Hauteur | 50,5 mm |
| Profondeur sur NS 32 | 52 mm |
| Profondeur sur NS 35/7,5 | 47 mm |
| Profondeur sur NS 35/15 | 54,5 mm |
| Couleur | vert-jaune |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 125 °C |
| Généralités | |
| Fixation de bloc de jonction | 0,5 Nm ... 0,6 Nm (Pied PE avec vis de fixation, M2,5) |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-2 |
| Type de montage | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 | |
| Fixation de bloc de jonction | 0,5 Nm ... 0,6 Nm (Pied PE avec vis de fixation, M2,5) |
| Référence | 1923128 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Clé de vente | BE1222 |
| Product key | BE1222 |
| GTIN | 4017918052492 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 20,541 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 20,404 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | TR |
| ECLASS-13.0 | 27250103 |
| ECLASS-15.0 | 27250103 |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | e2a6a385-40d2-408c-9686-cd92569a3ea3 |
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 0,066 kg CO2e |