FKC 2,5/ 4-STF - Connecteur mâle pour C.I.
1910542

Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 2,5 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: FKC 2,5/..-STF, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride à vis, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
A combiner avec la gamme MSTB 2,5