VC-D-AF - Bride de montage
1855319

Bride pour embase pour verrouillage à vis, pour la fixation de l'élément de contact à sertir sur la paroi du boîtier, avec deux taraudages M3 et un taraudage M4

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Les contacts mâles et femelles s'utilisent chacun du côté connecteur et du côté appareil.
Les porte-contacts sont en outre respectivement munis de deux contacts PE à précoupure.
Les caractéristiques électriques sont 250 V/10 A et correspondent à celles de la série DD HEAVYCONNEC.
Les types de contact répondent aux normes CEI 60352/DIN EN 60352