MSTBVK 2,5/20-GF-5,08 - Connecteur sur le profilé
1803138

ligne de produits COMBICON Connectors M
section 2,5 mm2
type de raccordement Raccordement vissé avec bague
surface d'attaque des vis Fente longitudinale
type de montage Montage sur rail DIN
type de conditionnement emballé dans un carton

Connecteur sur le profilé, section nominale: 2,5 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 20, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 20, nombre de connexions: 20, gamme d'articles: MSTBVK 2,5/..-GF, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, montage: Montage sur rail DIN, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride filetée, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Bloc à insertion directe avec pied universel pour le montage sur profilé NS 15
A combiner avec la gamme MSTB 2,5
Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle