HC-B 6-ADP/1 DSUB 15
-
Plaque d'adaptation
1775473
Plaque d'adaptation D-SUB , pour un connecteur D-SUB , 15 pôles, série de capots HC-B 6...
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | Pour boîtiers HC-B6 |
| Type de produit | Plaque d'adaptation |
| Type | B6 |
| Nombre de pôles | 15 |
| Joint présent | non |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 34,5 mm |
| Hauteur | 10 mm |
| Longueur | 51,5 mm |
| Matériau | PA |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 100 °C |
| Instructions de montage | Position de montage de la plaque d'adaptation dans le capot passe-câble : le T reste visible dans le boîtier après le montage. Position de montage de la plaque d'adaptation dans l'embase, le boîtier d'embase ou le boîtier prolongateur : le A reste visible dans le boîtier après le montage. Position de montage du D-SUB (après montage dans le boîtier) : devant la plaque de montage (montage sur face avant) |
| Référence | 1775473 |
| Conditionnement | 2 Unité(s) |
| Commande minimum | 2 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7AZD |
| Product key | AF7AZD |
| GTIN | 4017918038076 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 13,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 13,5 g |
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440201 |
| ECLASS-15.0 | 27440201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(a), 6(a)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 82b811e0-9c7f-4a41-9198-9811c90a2df0 |
Produits compatibles
-
VS-15-ST-DSUB/16-MPT-0,5 - Eléments de contact D-SUB 1688078
-
VS-15-ST-DSUB-FK - Eléments de contact D-SUB 1688890
-
VS-15-ST-DSUB-3P - Porte-contacts D-SUB 1688201
-
VS-15-BU-DSUB/16-MPT-0,5 - Eléments de contact D-SUB 1688094
-
VS-15-ST-DSUB-LH-B - Eléments de contact D-SUB 1654808
-
VS-15-BU-DSUB-3P - Porte-contacts D-SUB 1688214
-
VS-15-BU-DSUB-ER - Connecteur D-SUB 1688120
-
VS-15-BU-DSUB-HD-ER - Eléments de contact D-SUB 1655140
-
VS-15-BU-DSUB-3P-LH - Porte-contacts D-SUB 1655328
-
VS-15-BU-DSUB-LH-B - Eléments de contact D-SUB 1654811
-
VS-15-BU-DSUB-CD-OG - Porte-contacts D-SUB 1688942
-
VS-15-ST-DSUB-CD-MG - Porte-contacts D-SUB 1688913
-
VS-15-BU-DSUB-EG - Connecteur D-SUB 1688887
-
VS-15-BU-DSUB-HD-CD-B - Porte-contacts D-SUB 1655182
-
VS-15-ST-DSUB-HD-ER - Eléments de contact D-SUB 1655153
-
VS-15-ST-DSUB-HD-EG - Eléments de contact D-SUB 1655179
-
VS-15-ST-DSUB-CD-OG - Porte-contacts D-SUB 1688939
-
VS-15-BU-DSUB-FK - Eléments de contact D-SUB 1688900
-
VS-15-ST-DSUB-ER - Connecteur D-SUB 1688081
-
VS-15-ST-DSUB-HD-CD-B - Porte-contacts D-SUB 1655195
-
VS-15-BU-DSUB-HD-EG - Eléments de contact D-SUB 1655166
-
VS-15-BU-DSUB-CD-MG - Porte-contacts D-SUB 1688926
-
VS-15-ST-DSUB-3P-LH - Porte-contacts D-SUB 1655331
-
VS-15-ST-DSUB-EG - Connecteur D-SUB 1688874
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem