Point test, coloris: noir, gamme d'articles: Fiche de test
Informations détaillées concernant le produit
Gamme de produits
Fiche de test
Nombre de pôles
1
Pas
0 mm
Dessin coté
Pas
-
Couleur (Boîtiers)
noir (RAL 9005)
Référence
1718207
Conditionnement
10 Unité(s)
Commande minimum
10 Unité(s)
Remarque
Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente
AARZFA
Product key
AARZFA
GTIN
4017918024819
Poids par pièce (emballage compris)
14,11 g
Poids par pièce (hors emballage)
11,376 g
Numéro du tarif douanier
85366990
Pays d'origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440313
ECLASS-15.0
27440313
ETIM
ETIM 10.0
EC002255
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
sauf exceptions mentionnées
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)