Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

TW 50/ 3-CL - Bloc de jonction en traversée de paroi
1708746

Bloc de jonction de traversée de panneau, type de raccordement: Raccordement par levier coudé T-LOX, Raccordement par cosse, nombre de pôles: 3, courant de charge: 150 A, section: 10 mm2 - 50 mm2, enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeur: 78 mm, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le levier de commande permet de raccorder de grands conducteurs rapidement et simplement
Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
Le serre-fils ouvert à 90° permet d'orienter aisément le conducteur
Montage rapide et sans outil sur la paroi du boîtier à l'aide d'une clavette