CK2,5-ED-1,50ST-S AG
-
Contact à sertir
1663860
Contact à sertir, série: HC-HV, Mâle, tourné, diamètre de contact: 2,5 mm, section raccordable: 1,5 mm2 ... 1,5 mm2, AWG 16...16 , matériau de contact: Alliage de Cu