CK2,5-ED-0,75BU AG
-
Contact à sertir
1663653
Contact à sertir, série: HC-M-06, Connecteur femelle, tourné, diamètre de contact: 2,5 mm, section raccordable: 0,75 mm2 ... 0,75 mm2, AWG 18...18 , matériau de contact: Alliage de Cu