Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CK1,6-ED-0,50ST AG - Contact à sertir
1663349

Contact à sertir, série: HC-M-12, Mâle, tourné, diamètre de contact: 1,6 mm, section raccordable: 0,5 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 20...20 , matériau de contact: Alliage de Cu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles