VS-PN-RJ45-5-Q/IP20
-
Connecteur RJ45
1658435
Connecteur RJ45, design: RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 4, 100 Mbit/s, CAT5, matériau: Plastique, type de raccordement: Raccordement autodénudant, sortie du câble: droit, coloris: gris signalisation A RAL 7042, PROFINET
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Ce produit est conforme à la directive PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, chapitre 8.1 Connectors for Inside Environment (Balanced Cabling) |
Type de produit | Connecteur de données (côté câble) |
Type | RJ45 |
Type de capteur | PROFINET |
Nombre de pôles | 4 |
Enfichable | RJ45 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | oui |
Sortie du câble | droit |
Positions / contacts | 8P4C |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | I |
Degré de pollution | 2 |
Tension de référence (III/3) | 72 V (DC) |
Tension de tenue aux chocs assignée | 330 kV |
Courant de référence | 1,75 A |
Résistance de contact | < 20 mΩ (Contact) |
< 100 mΩ (Blindage) | |
Plage de fréquence | 100 MHz |
Résistance d'isolement | > 500 MΩ (100 V) |
Tension nominale UN | 48 V |
Intensité nominale IN | 1,75 A |
Rigidité diélectrique | 1000 V DC (Conducteur-conducteur) |
1500 V DC (Blindage conducteur) | |
Résistance de passage par paire de contacts | < 20 Ω |
Résistance de passage | > 10 mΩ (Fil - IDC) |
< 0,005 Ω (Cordon - IDC) | |
Support de transmission | Cuivre |
Taux de transmission | 100 Mbit/s |
Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 |
Vitesse de transmission | 100 MBit/s |
Transmission de puissance | PoE+ |
Technologie de raccordement | |
Type de raccordement | Raccordement autodénudant |
Section raccordable AWG | 22 (rigide) |
22 (souple) | |
Section raccordable | 0,34 mm² ... 0,36 mm² (rigide) |
0,34 mm² ... 0,36 mm² (souple) | |
Angle de sortie du câble | 180 |
Largeur | 14 mm |
Hauteur | 14,6 mm |
Longueur | 56 mm |
Coloris | gris signalisation A RAL 7042 |
Matériau | Plastique |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau joint d'étanchéité | NBR |
Matériau de contact | CuSn |
Matériau de surface du contact | Au/Ni |
Matériau de porte-contacts | PC |
Matériau du joint torique | FPM |
Matériau de l'étrier de verrouillage | PC |
Matériau du raccordement vissé | PA |
Diamètre extérieur du câble | 4,5 mm ... 8 mm |
Diamètre extérieur du câble | 4,5 mm ... 8 mm |
Diamètre de fil | 1,6 mm |
Tension d'essai fil/fil | 1000 V |
Tension d'essai fil/blindage | 1500,00 V |
Absence d'halogène | non |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 750 |
Force d'enfichage par contact de signal | < 20,00 N |
Force de retrait par contact de signal | < 20 N |
Spécification de contrôle | |
Type de contrôle | Test de vibrations |
Spécification de contrôle | CEI 60068-2-6 |
Fréquence | 10-500 Hz |
Vitesse de balayage | 1 octave/min |
Amplitude | 0,35 mm |
Accélération | 50,00 m/s² |
Durée du contrôle | 20,00 s |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Type de montage | À confectionner sur le terrain |
Référence | 1658435 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | ABNAAD |
Product key | ABNAAD |
GTIN | 4046356163118 |
Poids par pièce (emballage compris) | 10,225 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 9,042 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | CH |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440114 |
ECLASS-15.0 | 27440114 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n° CAS: 3147-75-9) |
SCIP | e3c95714-a832-42bd-82c2-777d18a8ce59 |
Produits compatibles
-
VS-08-RJ45-Q-COD-SET - Anneaux de détrompage RJ45 1656893
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Outil à dénuder 1657407
-
CUC-PP-D1PGY/R4IDC8 - Adaptateur de rail DIN 1419024
-
VS-PP-F-RJ45-CAT6 - Adaptateur de rail DIN 1658118
-
CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - Isolant femelle RJ45 1418984
-
CUC-PP-D1PGY/R4GC8 - Adaptateur de rail DIN 1418094
-
CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8 - Isolant femelle RJ45 1419021
-
VS-OE-OE-93B-100,0 - Câble de données 1416389
-
VS-OE-OE-93B/... - Câble de données 1417362
-
VS-OE-OE-93C-100,0 - Câble de données 1416376
-
VS-OE-OE-93C/... - Câble de données 1417491
Avantages
Confection facile et rapide avec technologie de raccordement IDC
Utilisation internationale possible grâce aux homologations EAC, UL 1863 et CAN/CSA C22.2
Compagnon optimal lors de l'entretien ou des réparations sur le terrain, aucun outil spécial nécessaire
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem