Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connecteur RJ45
1656725

Connecteur RJ45, design: RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT5, matériau: Plastique, type de raccordement: Raccordement autodénudant, section raccordable: AWG 26- 23, sortie du câble: droit, coloris: gris signalisation A RAL 7042, Ethernet

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Confection facile et rapide avec technologie de raccordement IDC
Utilisation internationale possible grâce aux homologations EAC, UL 1863 et CAN/CSA C22.2
Compagnon optimal lors de l'entretien ou des réparations sur le terrain, aucun outil spécial nécessaire