VS-25-BU-DSUB-HD-CD-B
-
Porte-contacts D-SUB
1655247
Porte-contacts D-SUB , taille Shell 3, pour 44 contacts de signalisation, type de contact femelle, pour contacts à sertir, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-25-...
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Compatible avec le capot et le cadre IP67
Montage facile