VS-SCRJ-POF-FA-IP20 - Connecteur pour fibres optiques
1654879

Connecteur pour fibres optiques, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 2, MM, matériau: Métal, type de raccordement: Push-Pull, sortie du câble: droit, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Design compact grâce au modèle d'enfichage SC-RJ
Excellentes propriétés de transmission
Adapté à une confection ou à une réparation facile et rapide sur le terrain
Sans coller ni polir
Utilisation flexible grâce à des connecteurs réutilisables