VS-25-ST-DSUB-LH-B - Eléments de contact D-SUB
1654824

Isolant pour contact D-SUB , taille Shell 3, avec 25 contacts de signalisation, type de contact mâle, pour montage sur C.I., coudé, fixation au moyen d'un perçage de 2,5 mm et d'une tôle de soudage, pour cadre de montage VS-25-...

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement D-SUB 25
Montage facile
Connexion directe pour circuit imprimé
Compatible avec le cadre IP67