VS-09-BU-DSUB-LH-B
-
Eléments de contact D-SUB
1654798
Isolant pour contact D-SUB , taille Shell 1, avec 9 contacts de signalisation, type de contact femelle, pour montage sur C.I., coudé, fixation au moyen d'un perçage de 2,5 mm et d'une tôle de soudage, pour cadre de montage VS-09-...
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Raccordement D-SUB 9
Montage facile
Connexion directe pour circuit imprimé
Compatible avec le cadre IP67