RC-16S1N1280FZ
-
Connecteur de câble
1624876
M23, Connecteur de câble, droit, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 16, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Cône de soudage, codage: N, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date
Informations détaillées concernant le produit
Conseil pour commander: | Commander séparément le serre-câble |
Type de produit | Connecteur circulaire (côté câble) |
Type de filetage | M23 |
Corps isolant | |
Détrompage | N |
Matériau (Corps isolant) | PBT |
Matériau (Contact) | CuZn |
Matériau (Surface des contacts) | Ni/Au |
Cycles d'enfichage | 50 |
Type de raccordement | Cône de soudage |
Type de contact | Connecteur femelle |
Application | Signal |
Nombre de pôles | 16 |
Sens de rotation | standard |
Enfichable | 16 |
Nombre Contact (Groupe de contacts 1) | 16 |
Diamètre Contact (Groupe de contacts 1) | 1 mm |
Section de cordon min. Contact (Groupe de contacts 1) | 0,08 mm² |
Section de cordon max. Contact (Groupe de contacts 1) | 1 mm² |
Courant de référence Contact (Groupe de contacts 1) | 8 A (avec section de raccordement max.) |
Tension de référence Contact (Groupe de contacts 1) | 48 V AC |
74 V DC | |
Tension de tenue aux chocs assignée | 1,5 kV |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Boîtier | |
Remarque | Commander séparément les éléments de contact |
Version | Boîtier pour connecteur de câble |
Type de filetage | M23 |
Type | droit |
Mode de verrouillage | Verrouillage à vis |
Raccordement à filetage Pg | sans |
Matériau (Boîtier) | Métallique |
Indice de protection (enfiché) | IP65 |
IP67 | |
IP68 |
Référence | 1624876 |
Conditionnement | 20 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | ABRAFA |
Product key | ABRAFA |
GTIN | 4046356877572 |
Poids par pièce (emballage compris) | 71,075 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 66,45 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: Non applicable) |
SCIP | 3ccd1c78-03e0-482b-b413-e9cefa9109d7 |
Produits compatibles
-
-
RC-Z2221 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604362
-
RC-Z2222 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604364
-
RC-Z2225 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604368
-
RC-Z2228 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604373
-
RC-Z2229 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604375
-
RC-Z2391 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604449
-
RC-Z2392 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604452
-
RC-Z2393 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604454
-
RC-Z2394 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604456
-
RC-Z2395 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604458
-
RC-Z2396 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604460
-
RC-Z2398 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604462
-
RC-Z2399 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604465
-
RC-Z2401 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604468
-
RC-Z2402 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604470
-
RC-Z2403 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604472
-
RC-Z2425 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604491
-
RC-Z2426 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604495
-
RC-Z2427 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604497
-
RC-Z2429 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604500
-
RC-Z2431 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604505
-
RC-Z2432 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604506
-
RC-Z2435 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604511
-
RC-Z2436 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604513
-
RC-Z2437 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604516
-
RC-Z2438 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604517
-
RC-Z2440 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604520
-
RC-Z2443 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604526
-
RC-Z2444 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604529
-
RC-Z2445 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604532
-
RC-Z2446 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604534
-
RC-Z2450 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604539
-
RC-Z2451 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604541
-
RC-Z2455 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1604549
-
RC-Z2433 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1607022
-
RC-Z2449 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1607024
-
RC-Z2452 - Serre-câble et adaptateur de blindage 1607025
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem