RC-Z2432
-
Serre-câble et adaptateur de blindage
1604506
Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 4,6 mm, plage de diamètre de câble: 4,5 mm ... 5,5 mm, série: NC, RC, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date