cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E335019-20111129UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E335019-20111129UL Listed
Identifiant de lhomologation: E468743-20210825Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Puissance | 600 V | 10 A | 18 | 18 |
Signal | 60 V | 2 A | 19 | 19 |
cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E468743-20210825Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Puissance | 600 V | 8 A | 18 | |
Signal | 60 V | 2 A | 19 |