ST-08P1N8A8003 - Connecteur de câble
1618995

Connecteur de câble, droit, Verrouillage à vis, M17, nombre de pôles: 8, type de contact: Mâle, blindé: oui, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 5 mm ... 8 mm, nombre de pôles: 8, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: ST, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2025-Q4 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date, Ce produit est en cours d'obsolescence programmée. Ce produit ne doit plus être pris en compte pour les nouveaux projets. Veuillez contacter votre représentant commercial pour connaître les alternatives.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
Utilisation flexible : raccordement fiable de différents diamètres de câbles
Versions surmoulées avec câbles prééquipés d'un côté ou des deux côtés