K-5E - OE/010-C02/M23 F8 - Connecteur de câble à enrobage plastique par extrusion
1618959

Connecteur de câble à enrobage plastique par extrusion, série: KSF, M23-Connecteur femelle, droit, surmoulé, nombre de pôles: 5+PE, type de verrouillage: Verrouillage à vis, longueur de câble: 10 m, blindé: oui, coloris de la gaine extérieure: orange RAL 2003, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste
Simplicité et fiabilité : 100 % d'équipements prêts pour utilisation et validés électriquement
Versions avec câbles prééquipés d'un côté ou des deux côtés
Flexibilité élevée : possibilité de livraison de longueurs et d'équipements de câbles spécifiques au client