ST-7ES1N8ACK04S - Traversée face avant
1618785

Traversée face avant, droit, SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 7+PE, type de contact: Connecteur femelle, Joint plat, blindé: oui, cote de bride: 25,75 mm x 25,75 mm, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 9 mm ... 11 mm, nombre de pôles: 8, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: ST

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Format réduit : idéal pour les appareils compacts
Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
Utilisation flexible : raccordement fiable de différents diamètres de câbles
Convient spécifiquement à l'application pour un montage en face avant ou arrière