ST-08P1N8A9K02S - Connecteur prolongateur
1617799

Connecteur prolongateur, droit, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, M17, nombre de pôles: 8, type de contact: Mâle, blindé: oui, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 3,5 mm ... 5,5 mm, nombre de pôles: 8, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: ST, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2025-Q4 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Format réduit : idéal pour les appareils compacts
Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
Utilisation flexible : raccordement fiable de différents diamètres de câbles