RC-Z2514 - Pince à sertir avec afficheur numérique
1614590

Pince à sertir pour contacts RC à sertir tournés Ø 1 mm / Ø 1,5 mm / Ø 2 mm, section de cordon : 0,08 mm2 ... 2,5 mm2 article de rechange : 1634155

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles