ST-06KP020 - Contact à sertir
1607578

Contact à sertir, Mâle, tourné, diamètre de contact: 0,6 mm, section raccordable: 0,14 mm2 ... 0,34 mm2, matériau de contact: CuZn, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1242311

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
Résistance à la traction élevée du raccordement
Faibles résistances de contact
Surveillance de la production facilitée