RF-12S2S8A8003 - Connecteur de câble
1607309

Connecteur de câble, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 12, type de contact: Connecteur femelle, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 9 mm ... 13,2 mm, nombre de pôles: 12, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: RF, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1242270

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles