RF-12P1S8A8002 - Connecteur de câble
1607237

Connecteur de câble, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 12, type de contact: Mâle, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 6 mm ... 10 mm, nombre de pôles: 12, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: RF, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1242248

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles