SM-36KP008
-
Contact à sertir
1605754
Contact à sertir, Mâle, tourné, diamètre de contact: 3,6 mm, section raccordable: 6 mm2 ... 6 mm2, matériau de contact: CuZn, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241976
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
Résistance à la traction élevée du raccordement
Faibles résistances de contact
Surveillance de la production facilitée