SF-7ES1N8AR4DU
-
Connecteur de câble
1605621
Connecteur de câble, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 4+3+PE, type de contact: Connecteur femelle, blindé: oui, indice de protection: IP67, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 14 mm, nombre de pôles: 8, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: SF, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date
Informations détaillées concernant le produit
Conseil pour commander: | Contacts à sertir 4 x Ø 1 mm, 4 x Ø 2 mm à commander séparément |
Remarque relative à l'application | Les connecteurs de la série SF ne sont pas compatibles avec la série M23 PRO et ne doivent pas être combinés. |
Consigne de sécurité | |
Consigne de sécurité | AVERTISSEMENT : les connecteurs ne doivent pas être déconnectés ou connectés sous charge. Un non-respect et une utilisation non conforme peuvent conduire à des dommages matériels et/ou corporels. |
• AVERTISSEMENT : ne mettre en service que des produits en parfait état de fonctionnement. Vérifier régulièrement que les produits ne présentent aucun dommage. Mettre immédiatement les produits défectueux hors service. Remplacer les produits endommagés. Toute réparation est impossible. | |
• AVERTISSEMENT : l'installation et l'utilisation du produit sont strictement réservées à des électriciens professionnels qualifiés en tenant compte des consignes de sécurité suivantes. Le personnel qualifié doit être familiarisé avec les principes de base de l'électrotechnique. Il doit être en mesure de reconnaître et d'éviter les dangers. Le symbole correspondant sur l'emballage indique qu'un personnel qualifié en électrotechnique est requis pour l'installation et l'exploitation. | |
• Les produits sont destinés à une utilisation dans les domaines de la construction d'appareils électriques, d'installations et d'automates. | |
• Lors de l'utilisation des connecteurs à l'extérieur, ces derniers doivent être tout particulièrement protégés des influences environnementales. | |
• Il est interdit de manipuler ou d'ouvrir les produits confectionnés de manière inadéquate. | |
• Utiliser uniquement des contre-fiches avec les spécifications des normes indiquées dans les caractéristiques techniques (p. ex. celles indiquées dans les accessoires du produit sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products). | |
• En cas d'utilisation directe du produit en relation avec des marques étrangères, la responsabilité incombe à l'utilisateur. | |
• Pour des tensions de service > 50 VAC, les boîtiers de connecteurs conducteurs doivent être mis à la terre | |
• Veiller à ce que la terre fonctionnelle ou de protection soit raccordée correctement. | |
• Pour la combinaison de plusieurs circuits électriques dans un câble et/ou un connecteur, les normes suivantes s'appliquent : VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 et DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Utiliser uniquement les outils recommandés par Phoenix Contact | |
• Les instructions d'installation/documents Design In disponibles sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products dans la zone de téléchargement dans le produit doivent être respectés. | |
• Utiliser le connecteur uniquement lorsqu'il est enfiché à fond et verrouillé. | |
• Lors de la pose du conducteur, veiller à ce que la charge de traction exercée sur les connecteurs ne soit pas supérieure aux limites normatives fixées. | |
• Respecter le rayon de courbure minimum du câble. Poser le conducteur sans le soumettre à une torsion. | |
• En mode de fonctionnement normal, le connecteur se réchauffe. En fonction des conditions ambiantes, la surface du connecteur peut continuer à se réchauffer. Dans ce cas, il incombe à l'utilisateur d'apposer les panneaux d'avertissement (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Type de produit | Connecteur circulaire (côté câble) |
Série | SF |
Application | Puissance |
Nombre de pôles | 8 |
Enfichable | 4+3+PE |
Blindé | oui |
Détrompage | N |
Type de filetage | M23 |
Matériau Boîtier | GD-Zn |
Matériau Pièces tournées | CuZn |
Matériau Surface du boîtier | Ni |
Matériau Corps isolant | PA 6.6 |
Matériau Joint | FPM (Joint torique) |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement à sertir |
Contact: Groupe de contacts 1 | |
Diamètre de contact | 2 mm |
Intensité nominale IN | 30 A |
Tension nominale UN | 630 V |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Contact: Groupe de contacts 2 | |
Diamètre de contact | 1 mm |
Intensité nominale IN | 9 A |
Tension nominale UN | 250 V |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
Type | droit |
Raccordement 1 | |
Type tête | connecteur femelle |
Sortie de câble tête | droit |
Type de filetage tête | M23 |
Diamètre extérieur du câble | 7,5 mm ... 14 mm |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP67 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
Altitude | 3000 m |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 50 % ... 65 % |
Référence | 1605621 |
Conditionnement | 20 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | ABRBFA |
Product key | ABRBFA |
GTIN | 4046356254007 |
Poids par pièce (emballage compris) | 163,55 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 156,35 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: Non applicable) |
SCIP | 0b4a1b08-8ad9-40c0-a4cb-84d212755627 |
Produits compatibles
-
-
SF-Z0027 - Clé à ergot 1607455
-
RC-Z2417 - Presse-étoupe 1607019
-
RC-Z2409 - Presse-étoupe 1604479
-
RC-Z2410 - Presse-étoupe 1604481
-
SF-7PS2000 - Contact à sertir 1605636
-
SF-7NS2000 - Contact à sertir 1605631
-
SF-7QS2000 - Contact à sertir 1605643
-
SF-6CS2000 - Contact à sertir 1605562
-
SF-10KS004 - Contact à sertir 1607356
-
SF-6AS2000 - Contact à sertir 1605557
-
SF-6FS2000 - Contact à sertir 1605566
-
PROT-M23-PW-IT-IP20 - Cache de protection en plastique 1577207
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem