HC-B 10-TMB-100/O1STM25S-STA
-
Boîtier
1604324
HEAVYCONNEC ADVANCE à revêtement en poudre standard, capot B10, avec verrouillage à baïonnette, hauteur 100 mm, avec filet 1xM25, sortie de câble latérale
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | pour isolants pour contacts HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
| Type de produit | Boîtier avec verrouillage à baïonnette |
| Type de boîtier | Capot passe-câble |
| Application | Standard |
| Type | B10 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Type de presse-étoupe | 1x M25 |
| Blindé | non |
| Sortie du câble | latérale |
| Raccordement à filetage Pg | sans |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 57 mm |
| Hauteur | 100 mm |
| Longueur | 105 mm |
| Dimensions de montage | |
| Largeur découpe de montage | 35 mm |
| Longueur découpe de montage | 65 mm |
| Matériau du joint | NBR |
| Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
| Matériau de surface du boîtier | Revêtement par poudre, gris |
| Matériau de l'étrier de verrouillage | Acier inox, surface de prise : PA-GF |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| IP67 | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Type de presse-étoupe | 1x M25 |
| Type de verrouillage | Vis |
| Instructions de montage | Afin de garantir le fonctionnement du contact PE même en cas d'enfichage en biais, les deux brides de montage doivent avoir un contact électrique suffisant avec la paroi de montage métallique. |
| Référence | 1604324 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7AAA |
| Product key | AF7AAA |
| GTIN | 4017918948009 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 358,63 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 346,63 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 1,979 kg CO2e |
Produits compatibles
-
HC-B-BF - Bride de montage 1604641
-
HC-B-BF-SET - Bride de montage 1604654
-
HC-B 10-TMS-SD-IP66 - Capot de protection 1411504
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Presse-étoupe 1411126
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Presse-étoupe 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Presse-étoupe 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Presse-étoupe 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Presse-étoupe 1411190
-
G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - Presse-étoupe 1415193
-
HC-M-KV-T-M25 - Presse-étoupe 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - Réducteur 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - Extension 1647679
-
HC-M-BS-M25 - Vis de fermeture 1645859
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Raccord vissé pour gaine de protection 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241062
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem