Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

RC-Z2097 - Outil de montage et de déverrouillage
1604251

Outil de montage et de déverrouillage pour contacts à sertir RC mâles/femelles, diamètre : 1 mm, section de raccordement : 0,08 mm2 ... 0,56 mm2

Informations détaillées concernant le produit